??
CAD-Modellauswahl
K1319.02002555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1319 - Gummipuffer Edelstahl, Typ E
Stückliste
K1319.02002555
BESTKIPP
Bestellnummer
K1319.02002555
D
Durchmesser
20 mm
H
Höhe
25 mm
G
Gewinde
M6 mm
T
Gewindetiefe
5 mm
FEDERSTK
Federsteifigkeit
65
BELASTUNG
Belastung
169 N
GEW
Gewicht ca.
0.0127 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331475
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions